• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. Smart signalovervåking med IO-Link analogomformer

Smart signalovervåking med IO-Link analogomformer

Enkel integrasjon av analoge sensorer i IO-Link-systemer

Analoge sensorer leverer viktige prosessverdier i industrien, men kan ofte ikke integreres direkte i digitale infrastrukturer. Den analoge signalovervåkeren DP1204 fra ifm tilbyr en effektiv løsning på dette: Den muliggjør enkel integrasjon av opptil to analoge sensorer (4...20 mA / 0...10 V) i IO-Link-systemer – også ideell for ettermontering i eksisterende systemer.

Fleksibelt justerbar for din applikasjon

DP1204 tilbyr ulike driftsmoduser: Koblingspunkter kan tildeles individuelt, og målte verdier kan adderes eller subtraheres. Den beregnede verdien kan overvåkes og utgis som et 4...20 mA-signal.

I tillegg kan de analoge inngangssignalene skaleres lineært til fysiske enheter (f.eks. 4...20 mA til 50...2000 mm). De behandlede dataene er tilgjengelige via IO-Link, én analog og to digitale utganger. I tillegg kan et analogt signal speiles via utgangen.

Applikasjoner

Typiske bruksområder omfatter overvåking av differansetrykk (f.eks. filtertilstand, pumpeeffektivitet), nivåovervåking i trykksatte beholdere eller bredde­måling av bevegelige objekter ved hjelp av to avstandssensorer.

Rask installasjon sparer tid og penger

DP1204 er utformet for installasjon nær feltet – direkte på maskinen, uten et kontrollskap. Den kompakte utformingen og IP67-beskyttelsesgraden minimerer kablingskompleksiteten og sparer plass, tid og installasjonskostnader.