• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Ny generasjon OGD-avstandssensorer

Ny generasjon OGD-avstandssensorer

Enda mer ytelse

Den nye generasjonen av velprøvde avstandssensorer fra OGD-serien kombinerer alle fordelene til de forskjellige forgjengervarianter i kun én enhet. Brukeren får nå valget mellom driftsmoduser for optimalisering med hensyn til lang måleavstand, maksimal presisjon eller høy målefrekvens. Dette reduserer antallet varianter samtidig som det muliggjør en optimal tilpasning til et bredt spekter av bruksområder.

Laserklasse 2 = rekkevidde x 2

I laserklasse 2-versjonen dobler OGD rekkevidden og detekterer objekter opptil 4 meter unna. Selv mørke, reflekterende eller på andre måter krevende objekter detekteres pålitelig takket være den nye Ultimate Black Mode.

Allsidig bruk

Sensorene i OGD-serien måler avstandsverdier med millimeterpresisjon. De er ideelle assistenter for å plassere objekter eller sjekke tilstedeværelse, for eksempel i kvalitetskontroll. Refleksjonsverdiene kan også brukes, for eksempel til identifikasjon i sorteringsoppgaver. Bruksområdene er mange: enten det gjelder håndteringsteknologi, robotteknologi, monteringsautomatisering, transportteknologi eller logistikk; de nye OGD-ene er universelle problemløsere for automatiseringen din!

Lett eller krevende miljø?

Valget er ditt. Vi tilbyr nå OGD i både plast- og rustfritt stålhus.

Brukervennlig

Siden de nye OGD-ene er bakoverkompatible, kan de sømløst ta i bruk parameteroppsettene fra forrige generasjon ved utskifting av eldre enheter.