• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. IIoT-løsninger
  3. Ifm Agent-programvare

Ifm Agent-programvare

Allsidig grensesnittprogramvare for Industri 4.0

Ifm Agent er en kraftig grensesnittprogramvare som muliggjør enkel og pålitelig kommunikasjon mellom maskiner og programvareløsninger. Med støtte for en lang rekke grensesnitt, inkludert Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA og MQTT, tilbyr Ifm Agent maksimal fleksibilitet. MQTT-tilkobling gjør det for eksempel mulig å overføre data til eksterne skysystemer.

Enten produksjonsdata skal overføres til programvareløsninger eller informasjon sendes tilbake til maskinstyringer, dekker Ifm Agent et bredt spekter av bruksområder. Takket være sitt intuitive brukergrensesnitt er Ifm Agent også egnet for brukere uten avansert IT-kompetanse.

Dette betyr at både interne systemintegratorer og brukere kan dra nytte av enkel betjening og umiddelbar bruksklarhet.

Fremtidsrettet og allsidig integrering

Kontinuerlige oppdateringer sikrer at Ifm Agent alltid er oppdatert. Nye grensesnitt gjør at den også kan oppfylle fremtidige krav.

Den egner seg både for nye installasjoner og for ettermontering i eksisterende systemer. Takket være toveis kommunikasjon muliggjør den datautveksling med moneo samt med andre mål som databaser og MES-systemer1).

Ifm Agent tilbyr fleksible implementeringsalternativer: Den kan installeres direkte på Windows- eller Linux-systemer, eller kjøres via en dedikert maskinvareenhet. Uavhengig av valgt oppsett kan agenten integreres i moneo IIoT-plattformen, der den sømløst inngår i moneo-strukturen og omfattes av lisenshåndteringen.

Opplev hvor enkel industriell kommunikasjon kan være med Ifm Agent.

1) For tilkobling til MES-systemer kan moneo-informasjonspunkter være påkrevd.