• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. IIoT-løsninger
  3. IIoT-kontroller for bruk i felt og i kontrollskapet

IIoT-kontroller for bruk i felt og i kontrollskapet

Kraftig og allsidig

IIoT-kontrolleren er en kraftig, kommunikativ og fleksibel PLS-løsning innen maskin- og anleggsdigitalisering. Kraftig, fordi ved omgivelsestemperaturer på opptil 55 °C, fungerer 1,3 GHz firekjerners prosessor på høyt ytelsesnivå. Kommunikativ, fordi det er et ekte språk- og oversettelsestalent med sine ulike protokoller, uansett om det er snakk om koblinger til IT-verdenen eller integrering av I/O-data innen automatiseringsteknologi. I tillegg er til og med en Plug & Work-tilkobling av IO-Link-enheter mulig inkludert IODD-tolkning. Fleksibel, da IIoT-kontrolleren er fritt programmerbar med CODESYS V3.5.

Vil du administrere enheten eksternt? Ikke noe problem, automatiseringsserveren CODESYS muliggjør ekstern feilsøking og ekstern webvisualisering.

Tilkobling til forskjellige sky-løsninger

IIoT-kontrolleren tillater overføring av registrerte og forberedte data til de vanligste skyplattformene som AWS, Microsoft Azure og AnyViz. Videre snakker IIoT-kontrolleren de vanlige standard digitaliseringsspråkene som OPC UA og MQTT.

Når data skal registreres og behandles i sanntid, kan I/O-er leses og kontrolleres ved hjelp av industrielle Ethernet-protokoller som Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP eller Modbus TCP.