• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Håndholdt enhet for enkel lokalisering av lekkasjer

Håndholdt enhet for enkel lokalisering av lekkasjer

Rask plassering av detekterte lekkasjer

Den håndholdte enheten for lokalisering av lekkasjer er et ideelt supplement for sensorbasert overvåking av trykkluftsystemet. For det første kan dataanalyse brukes til å oppdage lekkasjen og begrense den til et bestemt område. Deretter brukes den håndholdte enheten. Den kan raskt og enkelt identifisere, måle og dokumentere lekkasjen fra et tap på bare 0,1 liter per minutt.

Gjennomsiktighet over kostnadene ved lekkasjer med ett blikk

SDL100 er utstyrt med 30 ultralydmikrofoner, laseravstandsmåling, kamera og en 3,5 -tommers skjerm. Mikrofonene registrerer lekkasjelyder selv ved høye støynivåer. Den uhørbare ultralyden konverteres og leveres som et akustisk signal til hodetelefonene. I tillegg visualiseres lekkasjen i kamerabildet på displayet. Det pågående trykklufttapet og påløpte kostnader vises også.

Forenklet rapportering i henhold til ISO 50001

På stedet kan all informasjon om lekkasjen og dens vedlikehold registreres digitalt på SDL100 og deretter overføres til fri programvare ved hjelp av en minnepinne. Dette forenkler rapporteringen i henhold til ISO 50001.

Hvordan: SDL100 Lekkasjedetektor/ maskinvare

Hvordan: SDL100 Lekkasjedetektor/ programvare