- Produktnyheter
- Sensorer
- Robust høyoppløselig trykksensor
Robust høyoppløselig trykksensor
Et vellykket produkt ble ytterligere forbedret
Ifm-trykksensorene i PI-serien har bevist sin verdi i næringsmiddelindustrien i mange år. Nøkkelen til suksess ligger i den ekstremt robuste keramiske målecellen, som lett tåler selv ekstreme trykktopper og overbelastninger. Keramikk er også motstandsdyktig mot slipende medier.
I motsetning til konvensjonelle sensorer med metallmembran, kreves det ingen olje som trykkoverføringsmedium. Dette eliminerer risikoen for kontaminering av medier når sensoren er skadet. Som et resultat tilbyr den keramiske målecellen maksimal sikkerhet, spesielt i applikasjoner i næringsmiddelindustrien. En ny funksjon er en avansert diagnostisk funksjon som kontinuerlig overvåker statusen til målecellen. Det gir maksimal tillit til målingen samtidig som det oppfyller dokumentasjonskravene til kritiske prosesser.
Sofistikert kompensasjon for temperaturendringer
Med trykksensorer fører svært dynamiske temperatursvingninger ofte til et scenario der de målte verdiene bare langsomt nærmer seg den faktiske trykkverdien. Den nye dynamiske temperaturkompensasjonen på PI balanserer disse effektene i tanker og rør ved å bruke en intelligent algoritme, noe som gjør målesignalet enda mer pålitelig.
IO-Link
IO-Link muliggjør ikke bare tapsfri digital overføring av måleverdier, men også sensorkonfigurering og tilgjengeliggjøring av diagnostiske data, f.eks. overtemperatur eller målecelleovervåkning. Alternativt kan sensoren også konfigureres på stedet ved hjelp av den konvensjonelle metoden med tre betjeningstaster og en innstillingsmeny.
Høy oppløsning
Oppløsningen til IO-Link-signalet har blitt økt til 20 000 trinn, spesielt for hydrostatisk måling i tanker.