• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Induktive miniatyrsensorer

Induktive miniatyrsensorer

Applikasjoner

De induktive IY/IZ-sensorene brukes i ulike industriområder hvor plassen er begrenset, for eksempel i maskinverktøy, monteringsautomatisering og elektronikkproduksjon. De registrerer endeposisjonene til små gripere og klemmer, og kan brukes til å overvåke hastigheten på gir og rotasjonsbevegelser nøyaktig.

Lengre sensorrekkevidde for stabile prosesser

Den lengre sensorrekkevidden gjør det enkelt å plassere sensorene. Posisjonsdeteksjonen er pålitelig selv i tilfelle mekaniske toleranser, og unngår utilsiktet svitsjing. Dette øker prosesspåliteligheten.

Installasjon

M5-gjenger gjør den enkel å skru inn IY-huset. IZ-huset har en 4 mm glatt hylse og kan festes nøyaktig og effektivt ved hjelp av den tilsvarende holderen.

Beskyttelsesgrad IP67 for utfordrende miljøforhold

Det robuste huset er spesielt utviklet for krevende industrielle miljøer og tilbyr holdbarhet og pålitelighet. Takket være beskyttelsesklassifisering IP67, garanterer sensorene pålitelig ytelse selv under ekstreme forhold som støv, fuktighet og vibrasjoner, noe som forbedrer prosessstabilitet og effektivitet i ulike industrisektorer.

Produkter