Hygienisk strømningsmåler med IO-Link

Ingen flere blindsoner i den digitale prosessen
SM Foodmag magnetisk-induktiv strømningsmåler tar strømningsmålingen av flytende og kremet mat til et nytt nivå. Utstyrt med IO-Link, er sensoren den første av sitt slag som muliggjør digital dataoverføring fra prosessen, noe som eliminerer den siste blinde flekken i den digitaliserte, gjennomsiktige produksjonsprosessen. På stedet gir selve skjermen og det all-round synlige status-LED-lyset informasjon om nåværende status. Sensorversjonen uten skjerm kan brukes til installasjonssituasjoner der ingen visualisering av prosessverdiene er nødvendig.
Måler det som er viktig
Sensoren registrerer gjeldende strømningshastighet, totalt volum og strømningsretning, samt tilstedeværelsen av mediet (ofte referert til som deteksjon av tomme rør). Den overfører også ledningsevne og temperatur til kontrollsystemet og IT-nivået. Dette kan redusere behovet for ekstra målepunkter i systemet.
Bekvemmelighet, klarhet, sikkerhet
Integrasjonen av SM Foodmag ordner seg nesten av seg selv. Kombinert med våre patenterte kabler sikrer standard M12-tilkoblingen en rask, vanntett og feilfri tilkobling til datainfrastrukturen. Standard installasjonsdimensjoner og et fleksibelt utvalg av tetninger og prosessadaptere gjør det enkelt å integrere i eksisterende systemer.
Den app-baserte menystrukturen og den veiledede installasjonen gjør parameterinnstillingen til en lek. Lokalt og digitalt sikrer SM Foodmag maksimal synlighet inne i røret – for større prosesspålitelighet.