Feltmoduler med ecolink M12 skruetilkobling

Robust for krevende bruksområder
Den spesielle PA-husdesignen, koblingene i rustfritt stål og den høye inntrengningsmotstanden til IP69K muliggjør permanent bruk i områder med hyppige intensive rengjøringsprosesser, for eksempel i næringsmiddelindustrien. Takket være full innstøping tåler både selve modulene og ecolink M12-kontaktene pålitelig støt- og vibrasjonsbelastninger på lang sikt. Forresten: ecolink-koblingene er kompatible med M12-koblingene som er vanlige i industrien. Maksimal inntrengningsmotstand sikres imidlertid bare med ifms ecolink-koblinger.
Versjoner
Passive splitterbokser
Passive spenningssplittere fungerer i hovedsak som "flere uttak" for AS-i-nettverk, men også for IO-Link-strukturer. De muliggjør spenningsforsyning av komponenter som ventilhoder, kvartomdreiningssensorer, motorstyringer og IO-Link-mastere. Kortslutninger og overdreven høy strøm er tydelig signalisert av et rødt led-lys. Dette bidrar til å raskt gjenkjenne og utbedre feil eller skader på infrastrukturen, aktuatorene eller hele systemet.
I/O moduler
Digitale I/O-moduler muliggjør tilkobling av sensorer og aktuatorer som kommuniserer med kontrolleren via AS-grensesnittet. I motsetning til konvensjonelle AS-i-moduler bruker ikke modulene her isolasjonspenetreringsteknologi med flat kabel, men tilkoblingsteknologi med M12 rund kabel – både ved I/O-portene og ved AS-i-tilkoblingen. På denne måten oppfyller de, de spesielle kravene for våte områder.