• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sikkerhetsteknologi
  3. Feilsikre induktive sensorer for næringsmiddelindustrien

Feilsikre induktive sensorer for næringsmiddelindustrien

Sikkerhet i helmetall

Hittil er ifm den eneste leverandøren som markedsfører feilsikre induktive sensorer i et robust metallhus for å sikre maksimal sikkerhet selv under ekstreme forhold. Huset i helmetall gir optimal beskyttelse mot permanent fuktighet. Takket være det utvidede temperaturområdet på -25 til 100 °C, er sensorene ideelt egnet for applikasjoner i næringsmiddelindustrien.

Applikasjoner

Typiske bruksområder for feilsikre sensorer finnes på serviceluker eller mannshull på tanker eller siloer, hvor de sikrer at prosesser ikke kan starte før lukene er lukket, for å eliminere risiko for personer og maskiner. Helmetallhuset viser alle sine fordeler på ventiler eller ventilmanifolder som utsettes for hyppige renseprosesser, da det enkelt tåler vedvarende fuktighet eller våt tilstand. Disse feilsikre sensorene er også ideelle for overvåking av hurtigporter i fryselager.