- Produktnyheter
- Sikkerhetsteknologi
- Feilsikre induktive sensorer for industrielle og mobile applikasjoner
Feilsikre induktive sensorer for industrielle og mobile applikasjoner
Robust sikkerhet
Feilsikre sensorer beskytter både mennesker og maskiner. Så langt er ifm den eneste leverandøren som tilbyr feilsikre induktive sensorer i et robust helmetallhus for å sikre maksimal pålitelighet selv under ekstreme forhold. Huset i helmetall gir optimal beskyttelse mot permanent fuktighet. I tillegg er sensorene godt sikret mot støt- og vibrasjonsbelastninger, som er spesielt vanlig i mobile maskiner. På grunn av det utvidede temperaturområdet på -40 til 85 °C, kan de brukes i frysende kulde og sommervarme, innendørs og utendørs på kjøretøy og maskiner.
Applikasjoner
Typiske bruksområder for feilsikre sensorer kan være serviceluker eller mannhull, hvor de sikrer at maskinen ikke kan starte før luken er lukket. På mobile maskiner som mobilkraner eller kirsebærplukkere overvåker sikkerhetssensorene ofte støttebenene som er satt ut for å hindre at kjøretøyet velter.