- Produktnyheter
- Sensorer
- 3D radarsensor for mobil bruk
3D radarsensor for mobil bruk
Pålitelig objektdeteksjon i all slags
Oppdage gjenstander, bestemme deres bevegelsesretning og hastighet – selv i nærvær av nedbør, støv, tåke og smuss: R2D er det perfekte tillegget til dine mobile maskiner når det gjelder å unngå kollisjoner med objekter. Enten alene eller i kombinasjon med de mobile 3D-sensorene fra ifm: de robuste radarsensorene sikrer pålitelig avstandsregistrering selv ved dårlig sikt.
To versjoner, mange innstillingsalternativer
Den store horisontale blendervinkelen på 140° sikrer maksimal arealdekning. I "3D Distance"-versjonen overfører sensoren x-, y- og z-koordinatene til objektene i form av en tett punkt-sky. "3D Area"-sensoren oppsummerer informasjonen selv til objekter, og overfører posisjonen, bevegelsesretningen og hastigheten deres.
Deteksjonsfeltet for begge versjonene kan begrenses individuelt. Ulike filteralternativer og andre innstillinger som varselsoner og tidlige varslingstider øker effektiviteten til R2D ytterligere.
Radardeteksjonsfeltet kan tilpasses. Statiske og dynamiske mål vises forskjellig.