- Produktnyheter
- IIoT-løsninger
- Industriell LTE 4G-ruter
Industriell LTE 4G-ruter
Grensesnitt mellom anlegg og sky
Den industrielle LTE 4G-ruteren fra ifm brukes i ulike applikasjonsområder der det kreves en pålitelig Internett- eller skytilkobling, men hvor en kablet IT-infrastruktur ikke er tilgjengelig. Mulige årsaker til dette kan være lange avstander som gjør nettilkobling uøkonomisk, eller det faktum at systemet fortsatt er i konseptfasen.
Ruteren gir en kostnadseffektiv og rask løsning for å overvinne disse utfordringene og legge til rette for en pålitelig Internett-tilkobling for programmer.
For eksempel kan Edge-enheter bruke Ethernet-porten til å lagre relevante maskindata i skytjenester. Med sin moneo Cloud tilbyr ifm en IIoT-plattform som gir grunnleggende funksjoner for optimalisering av maskintilgjengelighet, prosesskvalitet og energiforbruk uten programmeringskunnskap.
Ruteren er også det foretrukne valget for fjernstyring og fjern-diagnostikk i industrielle miljøer.
Enkel og beskyttet installasjon
Takket være M50-gjengen er integrering i kontrollskap enkel, og den øvre delen av enheten er beskyttet i henhold til IP66 / IP67. Et valgfritt sett med ekstrautstyr (E90001) utvider denne beskyttelsen til hele huset og muliggjør ukomplisert montering på vegger eller master med en diameter på 50 - 150 mm.