• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Tilstandsovervåking
  3. Evalueringsenhet for analoge standardsignaler

Evalueringsenhet for analoge standardsignaler

Overvåking av analoge prosessverdier

Overalt i industrien brukes elektroniske sensorer til å oppdage prosessverdier som temperatur, trykk eller strømning.

Overvåking av prosessverdien skjer ofte direkte i sensoren. Noen ganger kreves imidlertid separate overvåkingsenheter, for eksempel hvis to målte verdier skal forskyves mot hverandre og den resulterende verdien skal overvåkes.

Beregning og evaluering av målte verdier

Evalueringsenheten har forskjellige driftsmoduser og to analoge sensorer kan kobles til.

På denne måten kan to svitsjepunkter tilordnes et målt signal, eller en grenseverdi kan tilordnes to målte verdier. De to målte signalene kan skaleres og kobles til hverandre ved hjelp av matematiske funksjoner som addisjon eller subtraksjon.

Prosessverdien beregnet på denne måten kan overvåkes med opptil to svitsjepunkter og kan sendes ut som et analogt signal (4...20 mA).

Målte verdier kan overføres digitalt til en kontroller på høyere nivå via IO-Link. Enhetens omfattende parameterinnstilling utføres også enkelt via IO-Link.

Applikasjoner

Differansetrykkmåling på filtre

To trykksensorer måler trykket før og etter filteret. Hvis filteret blir tilstoppet over tid, øker differansetrykket.

Trykkmåling i en gjæringstank

I tillegg til det hydrostatiske trykket på bunnen av tanken, måles trykket til gassen over mediet, som øker som et resultat av gjæring, og trekkes fra det hydrostatiske trykket for å fastslå nivået.