• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Bluetooth mesh-system for enkel ettermontering

Enkel digitalisering i varelageret

Med Bluetooth mesh-systemet kan du enkelt evaluere sensordata fra ditt eksisterende system på IT-nivå. Bruk informasjonen som er tilgjengelig på denne måten for å øke effektiviteten til systemet ditt – med betydelig redusert ledningskompleksitet.

Opptil 50 sensorer i et mesh-nettverk

Med utgangspunkt i en basestasjon, som er grensesnittet for toveis kommunikasjon med IT-nivået, kommuniserer opptil 50 Bluetooth-adaptere med hverandre i kryptert form. Selv datapakker fra de mest avsidesliggende sensorene overføres sikkert trådløst til basestasjonen via det resulterende mesh-nettverket, som kan spenne over hele systemet. Adapterne kan skrus direkte på sensoren og forsynes med strøm via eksisterende kabel. Avhengig av lokale forhold kan mesh-nodene være opptil 20 meter fra hverandre, noe som gjør systemet egnet for store installasjoner.

Den trådløse veien til Industri 4.0

Praktisk nettverksadministrasjon

Du kan enkelt administrere mesh-nettverket ved å bruke vår moneo-cloud eller den gratis moneo blue-smarttelefonappen. Legg til nye noder, les ut data eller konfigurer sensorene etter behov. Du kan finne mer om oppsett og administrasjon av mesh-nettverket og ytterligere detaljer om Bluetooth-mesh-systemet på nettsiden vår.