- Produktnyheter
- Sensorer
- SBT-strømningssensor for høy temperatur
SBT-strømningssensor for høy temperatur
- Økt effektivitet og kvalitet i temperaturkontrollprosesser
- Kontinuerlig overvåking av den konforme temperaturkontrollen
- Nøyaktig prosesskontroll takket være rask responstid og høy repeterbarhet
- Moderne energistyring kombinert med temperatursensorer
- Tåler temperaturer opp til 180°C og trykk opp til 30 bar
Effektiv produksjon som sikrer det nødvendige kvalitetsnivået
Designet for å møte de høyeste standarder når det gjelder temperatur og trykk, sikrer strømningssensorer av typen SBT effektive produksjonsprosesser, for eksempel i sprøytestøpeanlegg, dekkproduksjon eller kjøtterstatningsproduksjon. Sensoren bestemmer strømningshastigheten til mediet som brukes til den konforme temperaturkontrollen for å varme eller avkjøle formen avhengig av prosesstrinnet. I prosessen vil den ikke bli påvirket av luftbobler.
Ved hjelp av de nøyaktige måleverdiene og nøyaktig prosesskontroll kan du redusere avfall.
Takket være den høye repeterbarheten oppdages avvik fra settpunktet på et tidlig stadium, selv når strømningshastighetene er svært lave. Kostbare avslag på grunn av for tidlig eller ufullstendig kjøling unngås.
Oppdag vedlikeholdsbehov på et tidlig stadium takket være kontinuerlig overvåking
Avhengig av typen oppvarmings- eller kjølemedie, kan kanalene som er innlemmet i sprøytestøpeformen for konform temperaturkontroll bli tilstoppet over tid. Avleiringer som kalk eller smusspartikler kan redusere eller til og med hindre strømmen av varme- eller kjølemediet. Som et resultat kan det utilstrekkelig oppvarmede arbeidsmediet ikke fordele seg riktig eller ikke kjøles ned tilstrekkelig. Begge vil føre til produkter med dårlig kvalitet.
Filtre med maskevidde på ca. 200 μm brukes til å filtrere frie smusspartikler. Den høye repeterbarheten samt den raske responstiden til sensoren hjelper til med å oppdage vedlikeholdsbehov i det tilstoppede rørsystemet raskt og gjør at systemet kan repareres på et tidlig stadium.
Moderne energistyring
Overvåking av strømning og temperatur har vist sin verdi i temperaturkontrollprosesser. På denne måten kan energiforbruket til produksjonsprosessen enkelt overvåkes og optimaliseres gjennom presis kontroll av temperatur og flyt.
På grunn av den enestående responstiden til strømningsmålingen, er selv høye syklustider ingen hindring. Temperaturmålingen kan implementeres ved hjelp av de robuste sensorene TM5101 (opptil 150°C) eller TA2212 (opptil 200°C).