SU Puresonic registrerer vannstrømningshastigheter med høy presisjon ved volum opp til 1000 l/min. Takket være ultralydteknologi gjelder dette også ultrarent vann med lav ledningsevne som produseres i omvendt osmoseanlegg. I kombinasjon med konduktivitetssensorene i LDL-familien kan pålitelig kvalitetskontroll etableres i filtreringsprosessen.
Målerøret til SU Puresonic er laget av rustfritt stål og er fritt for måleelementer, tetninger og bevegelige deler. Dette betyr at feil forårsaket av skader, lekkasjer eller blokkeringer, som kan oppstå i mekaniske systemer som løpehjul eller turbiner, eller designrelaterte trykkfall er utelukket fra starten.