- Produktnyheter
- IO-Link
- DIN-skinneadapter for IO-Links feltbussmoduler
DIN-skinneadapter for IO-Links feltbussmoduler
- Overføring av IO-Link-primærenheter, Ethernet-svitsjer og I/O-moduler for DIN-skinnen
- Komplett monteringssett for ulike modulstørrelser
- Enkel, rask og vibrasjonsresistent montering
- Robust design for bruk i røffe omgivelser
- For installasjon direkte på sensoren eller i kontrollskapet
Fleksibel
Enten det er direkte på maskinen eller i kontrollskapet, fra nå av kan IO-Link-primærenheter og moduler monteres raskt og sikkert på DIN-skinnen. Dessuten sørger adapterne for en rask løsning for utveksling eller oppgradering av moduler.
Kompatibel
DIN-skinneadapteren er tilgjengelig i to størrelser. Den lille varianten er for eksempel designet for IO-Link-primærenheter med 4 porter, mens den større adapteren støtter IO-Link-primærenheter med både 4- og 8 porter.
I tillegg kan DIN-skinneadapterne også brukes for IO-Link-moduler, Ethernet-svitsjer, Ethernet I/O- moduler og passive forgreningsbokser.
DIN-skinneadapteren er spesielt godt egnet til følgende moduler:
IO-Link-primærenhet for automatiserings- og IT-verdenen
De desentraliserte IO-Link-primærenhetsmoduler fungerer som en gateway mellom intelligente IO-Link-sensorer og feltbussen. Dessuten kan viktig informasjon om de intelligente sesorene sendes samtidig til IT-verdenen. Med en separat IoT Ethernet-kontakt, kan IT-nettverket installeres helt atskilt fra automatiseringsnettverket. Sensorinformasjon overføres til IT-verdenen via det opprettede TCP/IP JSON-grensesnittet.
Ethernet I/O-moduler
De desentraliserte DI-modulene fungerer som en gateway mellom binære sensorer og feltbussen. Det betyr at de binære koblingssignalene i felten kan overføres direkte via feltbussen.
Ethernet-svitsjer
De desentraliserte modulene fungerer som nettverksknutepunkter mellom feltets deltakere. De er direkte tilkoblet via robuste og pålitelige M12-forbindelseskabler.
IO-Link I/O-moduler
Disse IO-Link-modulene gjør det mulig å koble konvensjonelle digitale og analoge sensorer såvel som digitale aktuatorer til IO-Link. For dette formålet tilbyr vi moduler med porter som enten har fast konfigurasjon, eller som kan konfigureres av kundene selv. Denne enestående funksjonaliteten til fritt å kombinere analoge og digitale porter i kun én modul, er kostnadsbesparende. Du trenger bare en IO-Link-port på primærenheten.