• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Nøyaktig deteksjon av høytrykksrengjøring

Nøyaktig deteksjon av høytrykksrengjøring

  • Robust sensorhus for bruk av høytrykk på opptil 200 bar
  • Motstandsdyktig mot rengjøringsmidler takket være komponenter av rustfritt stål
  • Fleksibel: IO-Link, analog, svitsje- og frekvensutgang
  • Integrert temperatursensor sparer deg for maskinvarekostnader
  • IO-Link muliggjør dokumentasjon av rengjøringsarbeider

Rask og trykkresistent

Ved dokumentasjon av rengjøringsprosesser og bruk av høytrykk, er førstevalget det mekatroniske måleprinsippet med sin raske responstid. Den integrerte temperatursensoren og de allsidige diagnosefunksjonene via IO-Link sparer deg for både maskinvare- og vedlikeholdskostnader. Ikke nok med det, når du benytter deg av et sensorhus i rustfritt stål, blir sensoren motstandsdyktig mot vanlige rengjøringsmidler.

Dokumentasjon av rengjøringsprosesser

Alle måleverdier kan overføres digitalt til styringsenheten via IO-Link, uten konverteringstap. Gjennomstrømningsmengde og temperaturverdier kan derfor enkelt dokumenteres for hver rengjøringsprosess.

Mer nytte og flere kundefordeler

Rask responstid

Det mekatroniske måleprinsippet kjennetegnes av en ekstremt rask responstid. Dette gjør det mulig å registrere nøyaktig selv kort sprøyting under høytrykksbaserte rengjøringsprosesser, hva angår mengde.
Ikke nødvendig med rørlengder for innløps- og utløpsrør

Turbulens og luftblærer innvirker ikke på målingen. Dette åpner for at sensoren kan installeres overalt i røropplegget.

Brukseksempel

Med IO-Link kan overvåking av et høytrykks-rengjøringssystem – med blant annet dokumentasjon av rengjøringsprosessene – enkelt og raskt implementeres med få maskinvarekostnader. Bruksområder kan for eksempel være moderne slakterier. ifm har alle nødvendige maskinvare- og programvarekomponenter, slik at også blant annet supermarkedkjeder kan frembringe transparens.