Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00

Induktiv M8-sensor for begrenset plass

  • Pålitelig deteksjon på grunn av økt sensorrekkevidde
  • Stort temperaturområde for alle bruksområder
  • Høy pålitelighet takket være beskyttelsesgrad IP65–IP69K
  • Rask, feilfri tilkobling via M12-plugg
  • Robust versjon med sensorhus i rustfritt stål

Lett, liten og kraftig

Det ekstremt kompakte sensorhuset har sin styrke overalt der det er begrenset plass for sensorer eller der tilleggsvolumet må holdes på et lavt nivå: I produksjonsautomatisering, for verktøymaskiner eller raskt bevegelige robotarmer, oppnår miniatyrsensoren en deteksjonsrekkevidde som er nesten like lang som for de større sensorene.

Klar for alle bruksområder

Med et førsteklasses hus i rustfritt stål, er sensoren ekstremt motstandsdyktig. Temperaturområdet strekker seg fra -40 til 85 °C, og beskyttelsesgrad IP65–IP69K åpner for nesten ubegrensede bruksmuligheter. LED-lampens koblingsstatus er enkel å lese, selv på vanskelig tilgjengelige plasser. Standard M12-plugg muliggjør en rask og feilfri tilkobling.

Produkt