Det eksterne IO-Link-minnet DSU er en universalenhet for lokal dataoverføring. Når den er tilkoblet en IO-Link-primærenhet, tilgjengeliggjør den lille enheten de lagrede dataene for alle mottakere. Hvis den for eksempel er brukt som et digitalt typeskilt for et utskiftbart verktøy, kan PLSen identifisere den uavhengig og pålitelig, hente ut informasjon om driftstimer, og varsle operatøren når det er på tide med vedlikehold, slik at skade på verktøyet eller arbeidsstykket unngås. Under drift skrives dataene kontinuerlig til historikkloggen. Takket være COM3-grensesnittet med 230,4 kbit/s pr. sekund. Totalt 128 kBytes gir nok plass for alle relevante data.
DSU100 er en 128 kBytes FRAM-databærer som fungerer som lagermedium i industrimiljøer. Parameterinnstilling og datautveksling foregår via det integrerte IO-Link-grensesnittet, og kan for eksempel gjennomføres via moneo|configure-programvaren mens systemet ikke er i drift.
DSU100 er en 128 kBytes FRAM-databærer som fungerer som lagermedium i industrimiljøer. Parameterinnstilling og datautveksling foregår via det integrerte IO-Link-grensesnittet, og kan for eksempel gjennomføres via moneo|configure-programvaren mens systemet ikke er i drift.
IODDen som er nødvendig for konfigurasjon av enheten, detaljert informasjon om prosessdatastruktur, diagnoseinformasjon, parameteradresser og nødvendig informasjon om påkrevd IO-Link-maskinvare og programvare, finner du på www.ifm.com
Enheten støtter ulike driftsmoduser, som for eksempel lesing av den enhetsspesifikke, globalt unike UIDen, lesing og skriving av opptil 28 databytes i én IO-Link-syklus, og lesing og skriving av større datamengder, med lengdebegrensninger som vanligvis kun er pålagt PLSen. Automatisk tilgang til minnepinnen under drift kan defineres via mange kommandoer som regulerer og styrer lese- og skrivetilgangen.