SDP-luftspaltesensor detekterer avstanden mellom overflaten og objektet med konsekvent høy nøyaktighet, og laster den ut som en absolutt verdi. Sensoren detekterer pålitelig selv en flat posisjon på overflaten, såkalt «zero gap». Siden spalten er beregnet på grunnlag av trykk og gjennomstrømning, forblir målingen alltid nøyaktig innenfor vanlig arbeidstrykk på mellom 1 og 3 bar, uavhengig av trykksvingninger, antall og dysediameter.
Det robuste målerøret motstår også spylelufttrykket. Dette eliminerer behovet for å bytte mellom spyling og måling. Positiv effekt: Måleelementet er også rengjort. Dette forhindrer feilfunksjoner som skyldes forurensning.
Luftspaltesensoren kan instrueres til å detektere måltilstanden både via knappene og via den eksterne inngangen, eller med kun ett klikk via IO-Link. Systemets installasjonstid kan derfor reduseres betraktelig under en produksjonsomstilling.