Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00

Strøm for våte og hygieniske områder: ecolink M12, L-kodet

  • 2,5 mm² kabeltverrsnitt for strøm på opptil 16 ampere
  • M12-plugg med L-koding i henhold til EN 61076
  • Kabelmantel laget av halogenfritt og flammehemmende materiale
  • Profilmutter som ikke glir sikrer fast tilkobling under den manuelle monteringen
  • Ideel for tilkobling til IO-Link-primærenheter i næringsmiddelindustrien

Perfekt tilkobling for hygieniske og våte områder

De nye ecolink M12-pluggene oppfyller næringsmiddelindustriens krevende krav, og muliggjør pålitelig strømforsyning fra IO-Link-primærenheten til sensoren eller aktuatoren. L-kodingen muliggjør strømoverføring på opptil 16 ampere. Kabeltverrsnittet på 2,5 mm² bidrar til det lave spenningsfallet.

Forsvarlig og permanent fastspent

Den assymetriske vibrasjonsbeskyttelsen holder gjengemuffen stramt på plass, og garanterer for optimal og varig tetning. Profilmutteren er enkel å stramme i tilstrekkelig grad, selv når den strammes for hånd.

Tekniske data:

Driftsspenning: 63 V DC
Nominell strøm: 16 A
Beskyttelsesgrad: IP65, IP67, IP69K i låst tilstand med passende motstykke
Strammende torsjonsmutter: 0,6 Nm–1,2 Nm, overhold motstykkets maksimumsverdi

Materialer:

Hus / formstøpt hoveddel: PP
Spennmutter: rustfritt stål
Kontakter: forgylt
Tetningsring: EPDM
Kabel: MPPE 5 x 2,5 mm²

Bruksområder:

Næringsmiddelindustri

Med IO-Link-primærenhet:
Sikker tilkobling på prosessnivået

Kombinert med IO-Link-primærenheter fra ifm for næringsmiddelindustrien – som egner seg for høy strøm – sikrer EVF-kablene permanent pålitelig tilkobling av sensorer eller aktuatorer til den påfølgende infrastrukturen i utfordrende prosessmiljøer.

PerformanceLine

IO-Link-primærenhet for sensorer og 2A-aktuatorer, strømforsyning via Daisy Chain ved hjelp av L-kodet M12- tilkoblingsteknologi.

Produkter