Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00

Kraftfull IO-Link-primærenhet for næringsmiddelindustrien

  • 4- og 8-porters primærenheter med samsvarende L-kodede strømkabler i IP69K tilgjengelige
  • Daisy Chain-strøm med standardisert L-kodet M12-tilkoblingsteknologi, maks. 2 x 16 A
  • For aktuatorer opptil 2 A
  • Strømmåling og konfigurerbar strømbegrensning for hver port
  • Primærenhet og enhet kan konfigureres via programvaren til moneo configure

Robuste feltbussmoduler med feilsikker tilkobling

De desentraliserte IO-Link-primærenhetene brukes som gateways mellom intelligente IO-Link-sensorer og feltbussen. De er det perfekte valget, selv under de vanskeligste forhold: Materialene og produksjonsmetodene er identiske med ifm’s jumperkabler i den velprøvde EVF-produktserien. Ecolink-teknologien garanterer at forbindelseskablenes M12-plugger er pålitelige og permanent motstandsdyktige mot inntrengning.

L-kodede kabler for høy strøm

Brukes for tilførsel av høye strømnivåer til den nye ifm PerformanceLine IO-Link-primærenheten i krevende bruksområder. Den L-kodede strømkontakten er blitt stadig mer etablert på markedet, og er den perfekte løsningen når det gjelder å forsyne disse modulene med strøm. Dette muliggjør overføring av høy strøm med lavt spenningsfall. ifm tilbyr forbindelses- og jumperkabler som er perfekt tilpasset dette.

Nytte og kundefordeler

• L-koding for næringsmiddelindustrien

For første gang kan ifm tilby IO-Link-primærenheter som er kompatible med høy strøm. I tillegg har de sensorhus i spesialmateriale og høy beskyttelsesgrad beregnet for næringsmiddelindustrien.

• 16 ampere på en M12-plugg

IO-Link-primærenhet støttes via den standardiserte L-kodede M12-pluggen. Denne tilkoblingsteknologien med 5 x 2,5 mm² kan brukes for 16 A US (sensorer) og 16 A UA (aktuatorer). Energien kan kobles i sløyfe gjennom primærenheten (Daisy Chain).

• Tilkobling av 2 A-aktuatorer med høyt strømforbruk

Etter eget ønske kan det angis et digitalt utdatamodus for plugg 2 til en B-port. Dermed kan store magnetventiler og aktuatorer kobles sammen med opptil 2 A. Plugg 2 forsynes av aktuatorspenning UA.

• Energiovervåking

Strømmen for hver port kan begrenses. Dette kan angis i PLSen. Dessuten kan hver enkelt ports spennings- og strømverdier måles. På den måten blir det enkelt å fastsette nødvendig energimengde for en installasjon, og overføre den til ERP-systemer for analyse.

• Sensorkonfigurasjon med moneo configure SA

Den intuitive programvaren finner alle IO-Link-primærenheter i nettverket, og oppretter en oversikt over hele anlegget. Dessuten er alle tilkoblede sensorer angitt med sine respektive parametre. Det betyr at det er mulig med parameterinnstilling for alle sensorene i systemet fra ett sentralt punkt.

PerformanceLine

IO-Link-primærenhet for sensorer og 2A-aktuatorer, strømforsyning via Daisy Chain ved hjelp av L-kodet M12- tilkoblingsteknologi.

Produkter

Tilkoblingsteknologi