Målelysgitteret egner seg perfekt for overvåking av intralogistikkprosesser. Det gis en evaluering av hvor mange og hvilke lysstråler som blokkeres. Den kan brukes til å detektere om de transporterte objektene er i riktig og sikker transporteringsposisjon. Med en stråleavstand på 10 millimeter, kan høyden og bredden på paller, pakker og bokser også detekteres nøyaktig.
Totalt fem ulike måleverdier kan overføres via IO-Link ved hjelp av multistrålesystemet. Høyden, posisjonen, men også konturen av ett eller flere objekter kan hentes ut fra disse verdiene. Ikke nok med det, diagnoseinformasjon om driftstimer beregnes og overføres digitalt for behovsbasert vedlikehold.