De desentraliserte IO-Link-primærenhetsmoduler fungerer som en gateway mellom intelligente IO-Link-sensorer og feltbussen. Dessuten kan viktig informasjon om de intelligente sensorene sendes samtidig til IT-verdenen. Med en separat IoT Ethernet-kontakt, kan IT-nettverket installeres helt atskilt fra automatiseringsnettverket. Sensorinformasjon overføres til IT-verdenen via det opprettede TCP/IP JSON-grensesnittet.
Takket være husenes spesialmaterialer og den høye motstandsdyktigheten mot inntrengning (IP67 eller IP69K), kan de brukes i omgivelser med kjølevæske eller direkte i våte områder i næringsmiddelindustrien. Ecolink-teknologien garanterer at forbindelseskablenes M12-plugger er pålitelige og permanent motstandsdyktige mot inntrengning.
Maskinens driftstid er av høyeste prioritet. Automatiseringsnettverket må for all del ikke avbrytes av ytre faktorer. Derfor inkluderer enheten en separat IoT Ethernet-kontakt som skiller IT- og automasjonsnettverk. Det betyr at viktig sensorinformasjon kan sendes trygt til IT- og ERP-systemene.
Den intuitive programvaren finner alle IO-Link-primærenheter i nettverket, og oppretter en oversikt over hele anlegget. I tillegg vises alle tilkoblede sensorer med de respektive parametrene. Dette gjør det mulig å angi parametrene for alle sensorene i systemet fra ett sentralt punkt.
Sensorene og aktuatorene er tilkoblet via standard uskjermede M12-forbindelseskabler. Avhengig av enhetstype, kan opptil 4 eller 8 IO-Link-sensorer tilkobles og forsynes med opptil 3,6 A. Med tilbehøret EVC693 eller EVF693 kan de tilkoblede IO-Link-aktuatorene forsynes med ekstra hjelpekraft. Kabelen kan være opptil 20 m lang.