De nye induktive analoge sensorene er helt kompatible med bruk i eksisterende anlegg. En rekke funksjoner og mye informasjon besørges via IO-Link.
På den ene side unngås konverteringstap eller elektromagnetisk støy takket være digital kommunikasjon. Mens på den annen side er sensorens deteksjonsrekkevidde fritt skalerbar via IO-Link. Dette muliggjør også justering av tilkoblingskurven. Følgelig kan oppløsningen spesifikt maksimeres når små avstandsendringer – som for eksempel er fremkalt av de første slitasjestadiene – må detekteres raskt. Når de er tilkoblet et ERP-system, kan de digitale dataene brukes til å implementere automatisert, behovsorientert vedlikehold.