Batteriproduksjon ved å bruke det konseptuelle designet "kammer"
Forming og modning, det påfølgende trinnet, er blant de viktigste prosesstrinnene i produksjonen av litium-ion-celler. Under formingen blir de produserte cellene ladet og utladet for første gang. Aldring, også kalt modning av cellene, tjener til å sikre kvaliteten. Cellekarakteristikkene og celleytelsen overvåkes ved regelmessig måling av åpen kretsspenning til cellen over en periode på opptil tre uker. Det er to forskjellige konseptuelle design, stativ og kammer. Cellene transporteres i en godstransportør og kontaktes i stativ-rommet eller kammeret. Kammerets konseptuelle design har et lukket kammer og gir derfor høy grad av sikkerhet i forhold til brannbeskyttelse. Spesielt under formingsprosessen og den første ladeprosessen er det en mulighet for brann på grunn av feil under produksjonen.
Kontrollere materialflyten og sikre sporbarhet
Innen produksjon, intralogistikk og formidling har automatisert identifikasjon blitt en standard. Det samme gjelder forming og aldring av celler. For å sikre en jevn prosess ved lasting og lossingskamre, må materialstrømmen kontrolleres. Dette gjøres ideelt med et RFID-system, som fører til økt systemtilgjengelighet og sporbarhet av cellene under formings- og aldringsprosessen.
Sikre systemtilgjengelighet
Forbedrer ytelsen
Løsning
ifm tilbyr et utvalg av forskjellige RFID-systemer for hver applikasjon. DTS125 RFID-systemet er designet for produksjonskontroll innen monterings- og transportteknologi, håndtering, pakking og fyllingssystemer.
Anbefalte produkter
Track & Trace – multikodeleser
Kontrollere materialflyten og sikre sporbarhet
Innen produksjon, intralogistikk og formidling har automatisert identifikasjon blitt en standard. Det samme gjelder forming og aldring av celler. For å sikre en jevn prosess ved lasting og lossingskamre, må materialstrømmen kontrolleres. Denne oppgaven kan utføres av en kodeleser, og å gjøre det vil føre til økt systemtilgjengelighet og sporbarhet av cellene under formings- og aldringsprosessen.
Sikre systemtilgjengelighet
Forbedrer ytelsen
Løsning
Multikodeleseren O2I oppdager nå også skrifttyper og tegn i tillegg til de kjente 1D- og 2D-kodene. Den sikrer pålitelig identifikasjon selv under vanskelige forhold, f.eks. ved skiftende ytre lys eller blanke overflater. Ved å trykke på en knapp utfører sensoren automatisk fokusering, eksponeringsinnstilling og kodetypegjenkjenning slik at den er klar til bruk på bare noen få sekunder. Dette sparer tid og penger og øker tilgjengeligheten til systemet ditt.
Anbefalte produkter
Sikring av tilgang til sensitive eller farlige prosesser
Formingskamre krever en kontinuerlig prosess i et miljø som er potensielt skadelig. Beskyttelse av dører med sikkerhetsprodukter gir mulighet for risikofri drift. På denne måten kan nedetider og kvalitetstap inkludert tap av margin forhindres samtidig som kostnadene kuttes.
Forbedrer ytelsen
Løsning
ifm sin berøringsfrie magnetiske sensor kan overvåke statusen til dørene. * PL e til ISO 13849-1 og SILCL 3 til IEC 62061 kan oppnås når de brukes med egnede evalueringsenheter. Skjult installasjon bak rustfritt stål gir forbedret sabotasjeforebygging.
Anbefalte produkter
Omgivelsestemperatur i kammeret
Sikre riktig temperatur i kammeret
For å sikre at cellene utsettes for en homogen temperaturfordeling i kammeret, må omgivelsestemperaturen overvåkes. Ubemerkede avvik kan føre til redusert kvalitet og til og med tap av marginer, noe som resulterer i betydelige kostnader.
Forbedrer ytelsen
Løsninger
Konvensjonelle temperatursensorer kan forskyves over tid, noe som fører til kvalitetsproblemer. ifm temperatursensorer bruker pt 1000 sensorelementer for nøyaktige og konsistente temperaturmålinger i aggressive miljøer.
Anbefalte produkter
Sikre kontinuerlig ventilasjon
Asymmetriske vifteblader og en stigende lagertemperatur kan indikere mekaniske problemer som bør rettes opp. Vibrasjonssensorer fra ifm kan overvåke vibrasjoner og temperaturer i avtrekksluftviftelager, og redde avtrekksviften din fra en katastrofal feil.
Forbedrer ytelsen
Kvalitetssikring
Løsning
Takket være kontinuerlig diagnostikk er tilstandsbasert vedlikehold basert på faktiske behov mulig i stedet for faste vedlikeholdsintervaller. Dette reduserer kostnadene. Tidlig deteksjon ved hjelp av vibrasjonsdiagnostikk og kanalhastighetsovervåking på rullelagre oppdager motorskader raskt, noe som gjør det mulig å forhindre uplanlagte nedetider.
Anbefalte produkter
Sikrer pålitelig gripernavigasjon
Navigering av griperen er nødvendig for å fjerne godsbæreren fra transportbåndet og plassere den i kammeret. Automatiserte gripesystemer øker produktiviteten til mange applikasjoner, ettersom de utfører monotone produksjonstrinn raskere og jevnere enn et menneske. Monotone bevegelser med tunge gjenstander er dårlig for arbeidernes helse og fører til hyppige fravær. Dersom roboten overtar disse aktivitetene, øker tilgjengeligheten til systemet.
Sikre systemtilgjengelighet
Løsning
ifms 3D-sensor oppdager objektposisjonen og overfører den til robotkontrollen, som styrer griperen. Automatisk justering av koordinatsystemene til håndteringsroboten og 3D-sensoren kan spare tid og penger under installasjonen.
Anbefalte produkter
Gjenstands- og posisjonsdeteksjon i godstransportøren
Pålitelig deteksjon av feil innsatte celler
For å sikre at cellene sikkert kan få kontakt i kammeret, må alle celler settes inn riktig og ingen celler må vippes eller stikke ut fra godsbæreren osv.
Forbedrer ytelsen
Løsning
De kompakte OJ-lasersensorene er designet for å gi pålitelig posisjonsdeteksjon i fôrings-, monterings- og håndteringsapplikasjoner med begrenset plass. Hvis avstandsmåling er nødvendig, er O1D- og OGD-sensorer også egnet.
Anbefalte produkter
Beskyttelse av farlige områder
Pålitelig sikring av det farlige området
Et stort antall maskiner i produksjon utgjør en potensiell fare for personer som arbeider i området. Med sikkerhetslysgardiner fra ifm kan du pålitelig beskytte dine ansatte og ditt produksjonsmateriell i en robotcelle. Et usynlig beskyttelsesfelt genereres ved hjelp av infrarøde stråler. Hvis en infrarød lysstråle avbrytes, utløses en avstengingskommando umiddelbart og pålitelig.
Sikre systemtilgjengelighet
Forbedrer ytelsen
Løsning
OY seriens sikkerhetslysgardiner brukes til å beskytte farlige områder og beskytte personell. Avhengig av det beskyttede områdets høyde og antall stråler, kan enhetene justeres for å beskytte hender eller en hel person. Takket være deres slanke design er de egnet for bruksområder med begrenset monteringsplass.
Sikkerhetslysgardiner er optoelektroniske sikkerhetsinnretninger som består av en sender og en mottaker. De samsvarer med sikkerhetskravene for type 2 / SIL 1 eller type 4 / SIL 3.
Anbefalte produkter
Utføre bytte av transportbånd på en pålitelig måte
Skyveren brukes til å skifte transportbånd uten stopp. Godsbæreren skannes av en fotoelektrisk sensor og aktiverer den pneumatisk drevne sylinderen for å skyve det transporterte godset. For å oppdage endestempelposisjoner i pneumatiske sylindre pålitelig og nøyaktig, brukes sylindersensorer.
Forbedrer ytelsen
Løsning
De fotoelektriske sensorene i O5-serien har lang rekkevidde og et allsidig installasjons- og monteringskonsept i rødt lys, infrarødt lys og laservarianter. Rask og enkel montering ved å trykke på en knapp sparer tid og øker systemtilgjengeligheten.
Sylindersensorer fra ifm registrerer stempelposisjonen pålitelig. De kan festes til nesten Alle T-spor, C-spor, ren linje, festestang, integrert profil eller trapesformet spaltesylinder. Den selvklebende festemekanismen muliggjør rask montering og enkel justering. Det sparer tid ved utskiftning av enheter og øker systemtilgjengeligheten.