- moneo IIoT-plattform
- Forbedre produksjonsprosessene
- Optimaliser energiforbruket
Optimaliser energiforbruket
Ifm utvikler skreddersydde løsninger for energiovervåking for deg – skreddersydd til dine behov. Dette vil ikke bare hjelpe deg med å drive frem digitaliseringen av bedriften din, men også oppdage nye muligheter for å spare energi og redusere kostnadene betydelig.
Energioptimalisering i praksis - inspirerende brukstilfeller
Måling av energiforbruk og svinn på maskinnivå
Lavere årlige energikostnader
Øk energieffektiviteten og spar opptil 50 % i året – en tredjedel av dette uten store investeringer.
Sporing av totale kostnader
Få fullstendig oversikt over kostnadene per produkt, og oppdag umiddelbart potensialet for målrettet prosessoptimalisering.
Sporing av energiforbruk over tid
Visualiser bortkastet energi som trykkluftlekkasjer og optimaliser forbruket ved å spore på maskin- eller sonenivå.
Potensielle områder for energibesparelser
Det er potensial for å spare energi i alle selskaper - fra enkle tiltak som energieffektive lyspærer til store investeringer som oppussing av eksisterende utstyr. Disse områdene har spesielt stort potensial for energibesparelser i bransjen:
Lekkasjeovervåking fra kompressor til maskin
Trykkluft brukes i nesten alle bransjer. Fra smia til det rene rommet - lekkasjer kan oppstå i ethvert trykkluftnettverk.
Overvåking er enkelt med ifm: Enten det gjelder måling av strømningshastighet, trykkmåling, temperaturovervåking eller total mengde. Du kan overvåke alle relevante prosessdata med bare én kabel og én sensor. Dra nytte av de mange fordelene med SD-sensorer med IO-Link.
Sanntids analyse
Identifiser langsiktige trender om forbruk eller svingninger i lufttrykket med SD-sensorer og optimaliseringsprosesser.
Mindre maskinvare
IO-Link sender 4 verdier via 1 kabel. Uten ekstra sensorer, kabler eller rørdeler.
Trådløs overvåking
Mobil parameterinnstilling, overvåking og registrering av systemer og prosesser med IO-Link Bluetooth-adapter.
Parameterinnstilling
Enkel og rask parameterinnstilling med moneo configure-programvare og IO-Link-master.
Forvandle dataene dine til informasjon
Med moneo IIoT-plattformen kan du enkelt konfigurere sensorene og masterne dine og sømløst samle inn maskin- og sensordata. Disse dataene kan visualiseres, analyseres og overvåkes på dashbord. Moneo varsler deg ved prosessavvik og gir deg advarsler i god tid.
Forbedre maskintilgjengeligheten, sikre prosesskvaliteten og optimaliser energiforbruket.
Generere kunnskap fra informasjon og forutsi
Pålitelig overvåking av svingende prosessparametere som temperatur, strømning og vibrasjon er en av de største utfordringene.
Med intelligent beregning av dynamiske forventningsområder og automatisk justering av grenseverdier, kan avvik i kritiske systemer og prosesser oppdages på et tidlig stadium og produksjonssikkerheten kan økes betydelig. Dette er mulig takket være moneo Industrial AI Assistant fra ifm.
Fingeravtrykket til hver maskin
Hvert industrianlegg har en unik signatur – sitt eget «fingeravtrykk»:
- Generelle overvåkingsregler er derfor ofte ikke gjeldende
- Overvåkingsregler må kunne tilpasses, være enkle, presise og fleksible
Siden miljøforhold og bruk av maskiner kan variere, må overvåking baseres på de historiske dataene til det respektive systemet.
Suksesshistorier
Finn ut hvordan ifm har hjulpet kundene med å optimalisere energiforbruket.