Bruksområder |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innholdsbeskrivelse |
|
||||||
Kompatabilitet |
|
||||||
Dataadministrasjon |
|
Antall videoutganger | 2; (DisplayPort) |
---|
Språk | Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Russisk |
---|---|
Operativsystem | Debian Linux 10 |
Nettleser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader) |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; USB |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 2; (GBit) |
Antall USB-grensesnitt | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (40 °C ikke kondenserende) |
Beskyttelse | IP 40 |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 8 670,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 35,00 x 105,00 x 150,00 |
Prosessor | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
TPM-chip | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Aktivt minne | 8 GB |
Masselager | 256 GB SSD |
Varer som leveres |
|
---|
Merk | selges kun i kombinasjon med lisenspakke QM9101 |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |