Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. Programvare / IIoT-løsninger
  3. IIoT-programvaresett
  4. moneo-programvare for startsett
  5. QM9101

Lisens for programvarepakken beregnet for enkel start og test av en applikasjon for tilstandsovervåking

QM9101

moneo Starterkit License

Lisens for programvarepakken beregnet for enkel start og test av en applikasjon for tilstandsovervåking

QM9101

moneo Starterkit License

  • Pakke med alle programvarelisenser som kreves for en applikasjon for tilstandsovervåking
  • Tilstandsovervåking på motorer til vifter, pumper og andre enkle maskiner
selges kun i kombinasjon med maskinvarepakke QZ9100
Applikasjon
Bruksområder
Tilstandsovervåking på motorer til vifter, pumper og andre enkle maskiner
Innholdsbeskrivelse
IIoT-plattform som grunnlag for moneo-applikasjoner
programvare for parameterinnstilling beregnet for oppsett og diagnose av IO-Link-enheter
vedlikeholdprogramvare i sanntid for tilstandsovervåking og analyse
datagrensesnitt for ifm IO-Link-mastere
25 informasjonspoeng for overføring av prosessverdier
Dataadministrasjon
logisk forbindelse av prosessverdier ved hjelp av beregnede verdier
Overvåking
detektering og analysering av prosessdata
tilstandsovervåking i sanntid (sanntidsvedlikehold)
Parameterinnstilling
parameterinnstilling av IO-Link-enheter (fra IO-Link v1.1) på tvers av produsentene
parameterinnstilling av ifm IO-Link-mastere
Parameterinnstilling via USB og Ethernet-master
nettverk og punkt-til-punkt-programmering
Programvare / programmering
Språk Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Russisk
Data carrier nedlasting
Inkludert lisenser moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (brukes kun i forbindelse med: QZ9100)
Type av lisens pakkelisens
Lisensklasse fullversjon
Mekaniske data
Vekt [g] 0,00
Merknader
Merk selges kun i kombinasjon med maskinvarepakke QZ9100