O-ring
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
O-ring
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
- Pålitelig aksial og radiell tetning
- Forseglet selv ved svært høyt systemtrykk
{{ifmVariantName}}
Mekaniske data | |
---|---|
Vekt [g] | 4,20 |
Innvendig diameter [mm] | 24,00 |
Ytre diameter [mm] | 28,00 |
Materialer | FKM |
Merknader | |
Antall i forpakning | 5,00 stk. |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel. — NO-NO — E30053-00 — 30.01.2004 —
![]() |