Spesiell egenskap | anti-sprut |
---|---|
Design | med endestopp |
Vekt [g] | 28,25 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning) |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 28,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Innvendig diameter [mm] | 8,00 |
Materialer | stål: galvanisert; anti-sprut; låsemuttere:: stål: galvanisert; anti-sprut |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 5,00; (låsemuttere:: 10) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Installasjon
|
|
---|