Spesiell egenskap | anti-sprut |
---|---|
Design | med endestopp |
Vekt [g] | 55,30 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning); på grunn av materialet messing, kan det forekomme negative reduksjoner av sensorområdet (redusert sensorområde) |
Dimensjoner [mm] | M22 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M22 x 1,00 |
Innvendig diameter [mm] | 18,00 |
Materialer | messing anti-sprut; Mutter: messing anti-sprut |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 5,00; (låsemuttere:: 10) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Installasjon
|
|
---|