1. Homepage
  2. Visionsensoren
  3. Identificatie type O2I

Identificatie type O2I

Krachtig identificeren
Onafhankelijk van de uitlijning en het aantal codes decodeert de Multicode Reader automatisch 1D- of 2D-codes. In de nieuwe variant lost hij ook tekstherkenningstaken (OCR) op, bijvoorbeeld voor de productidentificatie aan hand van typeaanduidingen of serienummers. Ook gegevens zoals bijv. vervaldatum of productdatum en kunnen nu direct worden “afgelezen”.

Andere functies zijn de afgifte van de codepositie via de procesinterface, instelbare totale kwaliteitsparameters, individuele belichtingsinstellingen van elke configuratie in een groep, geïntegreerd foutbeeldgeheugen en toegangsbescherming met wachtwoord. De hoge leesbetrouwbaarheid van de data-matrixcode wordt door de professionele software van de Multicode Reader nog eens wezenlijk verbeterd. Top in prijs/prestatie: de Multicode Reader biedt hoge functionaliteit en prestatie voor de prijs van een sensor.

Optimaal belichten
Naast automatische belichtingsinstelling zijn ook handmatige aanpassingen mogelijk. Zo kunnen de vier belichtingssegmenten handmatig worden uit- en ingeschakeld. Zo worden ook bij sterk reflecterende, metalen oppervlakken optimale resultaten bereikt.

Hoge leeszekerheid
Automatische instelling van de belichtingstijd, aanpassing door gesegmenteerde belichting bij problematische oppervlakken.

Intelligentie in de sensor
Programmeerbare uitgangen; Verifier-systeem reduceert de gegevensoverdracht.

Flexibele aansluiting
RS-232-, Ethernet-TCP/IP- en EtherNet/IP-interface. Snel in het proces: objectsnelheden van maximaal 7 m/s.

Compacte integratie
Belichting, optiek, analyse en interfaces in één op industrieel gebruik afgestemde behuizing.

Eenvoudige bediening
Het systeem is in enkele minuten geconfigureerd en klaar voor gebruik – met pc-software of direct op de sensor.

Codes lezen: voor 1D en 2D-codes alsmede tekst. Voor bewaking van processen in de industriële automatisering. Toepassing in de producttracering, productbesturing en productidentificatie. Codes: QR-code, PDF-code, DM-code, barcode en OCR

De ifm Multicode Reader herkent een groot aantal 2D- en 1D-codes en tekst. Daarbij kan de genormeerde 2D-code verschillend zijn aangebracht: op papier afgedrukt, met laser gegraveerd of op een metalen oppervlak met een naald aangebracht.

Het compacte apparaat wordt met de bijbehorende montageset gemonteerd en via de procesinterface aangesloten op de besturing (PLC). De parametrering vindt plaats via de ethernetkabel met een gangbare pc.

Een van de vele voorbeelden: aan de hand van de datamatrix-code identificeert de Multicode Reader hygiënisch verpakte dotjes watten op een transportband als deze passeren.

Werkafstand / beeldveldgrootten