De inductieve Kplus-sensoren van ifm worden gekenmerkt door een uniforme schakelafstand voor alle metaalsoorten. Terwijl conventionele sensoren de schakelafstand bij verschillende metalen duidelijk verlagen, bezitten de Kplus-sensoren zelfs bij de detectie van aluminium nog een constante schakelafstand. Ook in de krapste ruimtes overtuigen de apparaten door hun compacte afmetingen. Bovendien zijn foutieve schakelingen uitgesloten vanwege de nieuwe sensortechnologie die ongevoelig is voor magneetvelden.
Daarnaast zijn de krachtige Kplus-modellen dankzij de nieuwe sensortechnologie ongevoelig voor magneetvelden. Zelfs direct naast elektrische remmen werken ze absoluut betrouwbaar. Het grote temperatuurbereik van -40°C tot 85°C maakt een universeel gebruik mogelijk en dankzij de hoge beschermingsgraden tot IP68/IP69K is ook de betrouwbaarheid op de lange termijn gegarandeerd. De resistente huls van de RVS-variant maakt een betrouwbare toepassing mogelijk in de omgeving van olie- en koelsmeermiddelen. Kortom – op deze nieuwe inductieve sensoren heeft de fabrieksautomatisering al lang gewacht.
Materiaal | Standaardsensor | Kplus-sensor |
---|---|---|
Staal | 1 | 1 |
roestvast staal | 0,7 | 1 |
messing | 0,5 | 1 |
Aluminium | 0,4 | 1 |
Koper | 0,3 | 1 |
Berekening schakelafstand = correctiefactor * nominale schakelafstand