1. Homepage
  2. IO-Link
  3. Parametrering

IO-Link | Parametrering / Visualisering

IO-Link - eenvoudige inbedrijfstelling

Parametrering en visualisering

  • Overzichtelijke weergave
  • Documentatie en archivering
  • Overdraagbare parameterrecords

LINERECORDER SENSOR

De LINERECORDER-SENSOR is een softwareprogramma voor de overzichtelijke online en offline parametrering van IO-Link-sensoren met behulp van USB-adapters. Met deze software is een uniforme parametrering en visualisatie van alle sensoren en actuatoren mogelijk met behulp van IO-Link-interface. Tot de standaardfuncties behoren het importeren van IODDS en de automatische identificatie van de aangesloten apparaten. Een overzichtelijke weergave van de instelbare parameters maakt het eenvoudig vastleggen van de apparaatfunctie mogelijk. De parameterrecords kunnen worden opgeslagen en overgedragen.

Voor de documentatie kunnen ze ook als pdf-bestanden worden gearchiveerd. De proceswaarden worden tijdens de inbedrijfstelling grafisch weergegeven. Zo kan de gebruiker de parameters gemakkelijker optimaliseren op basis van de toepassing en zorgen voor een storingsvrij functioneren van de installatie.

Meetwaardeoverdracht naar de besturing

IO-Link-sensoren bieden een groot aantal functies die beschikbaar kunnen zijn voor de PLC. Om deze ook te kunnen gebruiken, moeten de functies individueel in de PLC worden geactiveerd.

Dat is zeer tijdrovend en duur, met name bij de realisatie van de benodigde gebruikersinterfaces. ifm biedt hiervoor kant en klare programmeervoorbeelden en apps aan. De projectering en inbedrijfstelling worden hierdoor aanzienlijk vergemakkelijkt en fouten worden voorkomen.