• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Doordachte en eenvoudige bekabeling met IO-Link

Machinebouw
Industriële communicatie
IO-Link
Case-study

OEM realiseert bij ingebruikname kosten- en tijdbesparingen tot wel 60%

30 % kostenbesparing voor de instrumentatie

60 % vermindering van de montagetijd

250 % ROI na één jaar

Resultaten

  • Voorbereiding op Industrie 4.0 met IO-Link-producten
  • Meetbare besparingen tot 30% per machinetype
  • Vermindering van de montage- en inbedrijfstellingstijd met 60 %
  • Totale besparingen per jaar: € 100.000

De uitdaging

Het bedrijf levert op maat gemaakte installaties voor verschillende productieprocessen. In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie moeten installaties voldoen aan strenge richtlijnen, zoals de 3A SSI- of EHEDG-normen. Met inachtneming van deze richtlijnen worden productiefaciliteiten hygiënisch ontworpen om een zo hoog mogelijke productveiligheid te garanderen.

Voor OEM's die veel individuele machines volgens specifieke klantvereisten produceren, zijn veelzijdige bruikbaarheid en eenvoudige installatie van de gebruikte automatiseringscomponenten een doorslaggevend concurrentievoordeel. De klantspecifieke aanpassingen stellen fabrikanten echter voor talrijke uitdagingen. Om dit tegen te gaan zijn efficiëntie, korte opstarttijden, installatieveiligheid en betrouwbaarheid absoluut noodzakelijk. Het huidige automatiseringsconcept met parallelle bekabeling bood deze mogelijkheden niet vanwege de geringe flexibiliteit en hoge montagekosten.

Systeemoverzicht IO-Link

Onze klant

Een van de internationaal toonaangevende machinefabrikanten in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

  • Meer dan 5.000 medewerkers
  • Jaaromzet > 1 miljard euro
  • Productielocaties wereldwijd

Het bedrijf heeft zijn op parallelle bekabeling gebaseerde automatiseringsconcept onder de loep genomen, met als doel een hogere efficiëntie, lagere kosten, meer flexibiliteit en tegelijkertijd standaardisatie te bereiken. Met de IO-Link-oplossingen van ifm kunnen alle vereisten met succes worden geïmplementeerd.

Onze klant

Een van de internationaal toonaangevende machinefabrikanten in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

  • Meer dan 5.000 medewerkers
  • Jaaromzet > 1 miljard euro
  • Productielocaties wereldwijd

Het bedrijf heeft zijn op parallelle bekabeling gebaseerde automatiseringsconcept onder de loep genomen, met als doel een hogere efficiëntie, lagere kosten, meer flexibiliteit en tegelijkertijd standaardisatie te bereiken. Met de IO-Link-oplossingen van ifm kunnen alle vereisten met succes worden geïmplementeerd.

De oplossing – waarom ifm?

Door het gebruik van IO-Link-producten van ifm slaagt het bedrijf erin om een hogere efficiëntie, lagere kosten en meer flexibiliteit in de automatiseringstechniek te bereiken, terwijl tegelijkertijd gestandaardiseerd kan worden gewerkt. Het verkoopteam van ifm heeft de huidige situatie ter plaatse geanalyseerd en vervolgens een netwerkarchitectuur ontwikkeld die is aangepast aan de individuele eisen van de klant. De IO-Link-master speelt hierbij een centrale rol: Hiermee kan de bekabeling snel en eenvoudig worden aangepast aan verschillende machinetypes, waardoor de installatie- en bekabelingskosten worden verlaagd. Met beschermingsklasse IP69K kan de IO-Link Master direct in het veld worden gebruikt, waardoor lokale klemmenkasten overbodig zijn.

Digitale communicatie maakt het mogelijk om standaardkabels zonder afscherming te gebruiken, waardoor er minder kabelvarianten nodig zijn dan voorheen. De montage gebeurt snel en eenvoudig volgens het “plug & play”-principe met M12-connectoren, die een correcte bekabeling garanderen en mogelijke foutbronnen elimineren. Bovendien is er geen schaalvergroting van de analoge signalen nodig, het gebruik van analoge ingangskaarten is niet meer nodig, waardoor de besturing compacter wordt. Naast het optimaliseren van de netwerkarchitectuur bieden de experts van ifm klanten ook trainingen aan in het gebruik van IO-Link, zodat de overstap naar digitale technologie soepeler verloopt.

Case-study: Doordachte en eenvoudige bekabeling met IO-Link

Deze onderwerpen kunnen u ook interesseren