1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Aansluittechniek
  4. Y-verdeler M12 voor hygiënische en natte omgevingen

Y-verdeler M12 voor hygiënische en natte omgevingen

ecolink M12-Y-verdeler voor veeleisende toepassingen

  • Halogeen- en siliconenvrij
  • Verbindingstechniek voldoet aan de M12-norm (EN 61076)
  • Optimale afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Mechanische vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling
  • Optische en haptische markering van de ports

ecolink M12 voor hygiënische en natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie
Voor de meeste toepassingen zijn speciale oplossingen vereist. Alleen hoogwaardige materialen, veilige productieprocessen en een foutloze montage leiden duurzaam tot succes.
De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling door te vast aandraaien van de moer. De montage en demontage worden daarbij zonder hulpmiddelen uitgevoerd.
Hoogwaardig, speciaal op de toepassing afgestemd materiaal en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.