1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Aansluittechniek
  4. Contrastekkers M12 met vergrote doorsnede

Contrastekkers M12 met vergrote doorsnede

ecolink M12-kabel met vergrote doorsnede voor een lagere spanningsval

  • Kabels met 4 x 1 mm2 verlagen de spanningsval
  • Verbindingstechniek voldoet aan de M12-norm (EN 61076)
  • Optimale afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Mechanische vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling
  • Duurzame trilbeveiliging met zaagtandcontour

ecolink performance-kabel voor veeleisende toepassingen
De grote kabeldoorsnede van 1 mm2 transporteert ook hogere stroomsterktes met een geringere spanningsval.
De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling door te vast aandraaien van de moer. De montage en demontage worden daarbij zonder hulpmiddelen uitgevoerd.
De asymmetrisch werkende trillingsbescherming houdt de wartelmoer vast in zijn positie en garandeert zo een optimale en duurzame afdichting.
Hoogwaardige materialen en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.