1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensoren met DEUTSCH-, AMP- of M12-stekker

Temperatuursensoren met DEUTSCH-, AMP- of M12-stekker

Temperatuursensoren voor mobiele werkmachines

  • Compacte bouwvorm met procesaansluiting G 1/4
  • Snelle reactietijd: T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • Inbouwlengten van 25...200 mm
  • Meetbereik -50...150 °C
  • Robuust door gelaste RVS-behuizing

Miniaturisatie voor mobiele toepassingen
De stekkers van de nieuwe druksensoren PT/PU maken een snelle en eenvoudige installatie in mobiele werkmachines mogelijk.
Bovendien hebben de sensoren een direct aan de procesaansluiting gelaste dunne-filmmeetcel. Deze technologie biedt een hoge nauwkeurigheid in een uiterst compacte behuizing met een sleutelwijdte van slechts 19 mm bij een kostengeoptimaliseerde prijs-prestatieverhouding.

Toepassingsgebieden
De sensoren van de bouwvorm PT/PU zijn bedoeld voor mobiele toepassing en speciaal geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen met hoge bedrijfsdruk.
Door de hoge trillings- en schokbestendigheid, de hoge beschermingsklasse, de zeer goede EMC-bestendigheid en de E1-conformiteit ondersteunen de bouwvormen PT/PU vooral het gebruik in mobiele werkmachines.


Actueel bulletin