1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensor met instelringen

Temperatuursensor met instelringen

Snel in gebruik – mechanisch instelbare temperatuurschakelaar

  • Meetbereik -25...140°C
  • Twee schakeluitgangen
  • Eenvoudige instelling via twee optimaal afleesbare instelringen
  • Mechanische vergrendeling voorkomt ongewild verstellen
  • Precisie: ± 3K

Comfortabele en veilige instelling
De temperatuurschakelaars uit de serie TK zijn sensoren voor de bewaking van vloeibare en gasvormige media, waarvan de schakelpunten intuïtief via twee radiale stelringen kunnen worden ingesteld. Overal waar eenvoudige oplossingen nodig zijn, bieden de apparaten uit de TK-serie een echt alternatief. Een ingewikkelde parametrering via de software is niet noodzakelijk. De gewenste temperatuur wordt, zonder dat de installatie in bedrijf moet zijn, via de goed afleesbare instelringen ingesteld. Daarnaast worden de schakeltoestanden uitstekend weergegeven door leds.
 

Varianten
Naar keuze zijn de sensoren leverbaar met een schakel- en een terugschakelpunt (TK6xxx) of twee schakelpunten met een vaste hysterese (TK7xxx). De temperatuurschakelaars van de serie TK zijn altijd de eerste keuze voor een snelle en eenvoudige toepassing.