1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Hydrostatische niveaumeting voor verschillende toepassingen

Hydrostatische niveaumeting voor verschillende toepassingen

Roestvaststalen hangende druksensor met verschillende kabelmaterialen en lengtes

  • PUR- of FEP-kabel voor hoge bestendigheid van de media
  • Versie met Atex-goedkeuring voor groep I cat. M1 en groep II cat. 1G en 1D
  • Goede nauwkeurigheid en langdurige stabiliteit
  • Drukcompensatie via een capillair dat in de kabel is meegevoerd

Toepassingsgebieden
De hangende druksensoren van de PS-serie zijn bestemd voor de niveaumeting in reservoirs, tanks, fonteinen, stromend water, boorgaten en afwaterinstallaties. De precisie van 0,5% en de langdurige stabiliteit van 0,2% per jaar dragen bij tot de veilige werking van de hangende druksensor.

Robuust, betrouwbaar en flexibel
Alle hangende druksensoren hebben een robuuste roestvaststalen behuizing. Voor standaardtoepassingen wordt de voordelige PUR-kabel aanbevolen. Voor applicaties waarin een hoge bestendigheid van media wordt vereist (bijv. mest, oliën of brandstoffen), is de FEP-kabel beschikbaar.

De ATEX hangende druksensoren van de serie PS3xxA zijn bestemd voor de niveaumeting in explosiegevaarlijke zones. De sensoren kunnen zowel in zone 0, 1, 2 resp. zone 20, 21, 22 en in de mijnbouw worden toegepast. De GL-goedkeuring maakt gebruik in scheepsbouwtoepassingen mogelijk.


Actueel bulletin