1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Calometrische stromingssensor voor vloeistoffen en gassen

Calometrische stromingssensor voor vloeistoffen en gassen

Nieuwe norm voor thermische meting van stroming!

  • Met geïntegreerde mediacurven voor water, olie, glycol en lucht
  • Snelle reactietijd en geïntegreerde temperatuurmeting
  • Rood/groen kleuromschakeling in display voor proceswaarden mogelijk
  • Leidingdiameter instelbaar van 15 … 400 mm
  • Optimale uitlijning door draaibaarheid van de procesaansluiting

Meetmethode
De stromingssensor van de serie SA werkt volgens het calorimetrische meetprincipe. In de meetpunt zitten twee meetelementen en een warmtebron. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het fysische effect dat een voorbij stromend medium warmte-energie opneemt en afvoert. De hieruit voortvloeiende temperatuurverandering is de maat voor de stroming.

Werking van het apparaat
De nieuwe sensor van het type SA is ontworpen voor het detecteren en meten van stroming en temperatuur, ook in grote leidingdiameters tot 400 mm. Het apparaat biedt dan ook de meest uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Schakeluitgangen, analoge signalen en IO-Link bieden tal van mogelijkheden voor de verdere signaalverwerking. Daarmee is de gebruiker ook al goed toegerust voor Industrie 4.0.


Actueel bulletin