1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Hygiënische niveausensor met uitwisselbaar staafconcept.

Hygiënische niveausensor met uitwisselbaar staafconcept.

Een nauwkeurige niveaumeting voor hygiënische applicaties

  • Optimale instelling van de inbouwlengte afgestemd op de inbouwsituatie
  • Aseptoflex-vario procesaansluiting voor flexibele aansluiting op tal van procesadapters
  • Staaflengten van 15 cm tot 200 cm
  • Geschikt voor mediumtemperaturen tot 150°C

Breed inzetbaar
Of het nu gaat om kleine voorraadtankjes, expansievaten, separatoren of om mengtankjes: de inzetbaarheid van de LR kent geen grenzen. Zelfs vervelende omgevingsfactoren als schuim of hoge temperaturen beïnvloeden de nauwkeurige niveaumeting niet.

Modulair betekent succesvol
Door de mogelijkheden tot inkorten van de staaflengte of uitwisseling reduceert de LR de magazijnvoorraad en vereenvoudigt de vervanging. Dankzij IO-Link is het uitermate gemakkelijk de sensor in te regelen.

Bestendige materialen
Hoogwaardige materialen zoals PEEK en EPDM worden als afdichting gebruikt. Een behuizing van rvs 316 is geschikt voor alle mogelijke reinigingen en is bestand tegen wisselende omgevingsfactoren.

Toebehoren