1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Kontinuierliche Füllstandmessung in rauer Umgebung

Kontinuierliche Füllstandmessung in rauer Umgebung

Füllstandsensor LR im neuen Design mit erweiterten Funktionen

  • Einbauabgleich ermöglicht eine lageunabhängige Montage
  • Mediumtemperatur bis 100 °C
  • Eine Simulationsfunktion erleichtert das Testen der Anlagensoftware
  • Automatische Erkennung der Stablänge
  • Stablängen von 15...200 cm

Applikation
Raue Umgebungsbedingungen oder hohe Temperaturen lassen den LR2050 kalt. Auch der Einbau in beengte Umgebungen oder die Erfassung von Ölen mit Koaxialrohr ist für den LR kein Problem.
Durch den Einbauabgleich und das modulare Konzept passt sich der LR flexibel jeder Applikation an.

Modular zum Erfolg
Durch die Möglichkeit, die Sondenstäbe zu kürzen oder auszutauschen, reduziert der LR die Lagerhaltung und vereinfacht den Austausch.

Komfortabel einstellbar
Schon vor dem Einbau kann der Anwender den Sensor per Tasten oder via IO-Link am PC parametrieren. Der Einbauabgleich erfolgt bei Bedarf vor Ort per Tastendruck.

Zubehör (gesondert zu bestellen):