1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Positiesensoren
  4. Signaalindicatie voor het perfecte capacitieve schakelpunt

Signaalindicatie voor het perfecte capacitieve schakelpunt

Bij ons is het juiste schakelpunt altijd in het midden

  • Uniek weergave- en bedieningsconcept via ledvisualisatie
  • Schakelpuntafwijkingen "zien" en eenvoudig bijstellen
  • Dicht dankzij beschermingsklasse IP 69K
  • PNP/ NPN, NO/ NC, tijdfunctie
  • Voor mediumtemperaturen tot 110 °C

Gevisualiseerd schakelpunt
De nieuwe capacitieve sensoren overtuigen niet alleen door uitstekende technische gegevens, maar vooral door een uniek, nieuw visualisatieconcept. Met behulp van een 12-segments ledbalkindicatie kan de gebruiker het schakelpunt optimaal op de omstandigheden aanpassen – het schakelpunt ligt daarbij in het midden van de indicatie. De groene leds rondom het schakelpunt tonen de veiligheid van het schakelpunt. Aanhechtingen, veranderingen van het materiaal enz. worden direct bij de sensor weergegeven en de gebruiker kan het schakelpunt perfect bijstellen. Een op handen zijnde fout is daardoor tijdig herkenbaar en te verhelpen. Dat vermindert het risico van uitvallen of uitschakelingen.

Eenvoudige ondersteuningsmogelijkheden
De transparante schakelpuntvisualisatie maakt een eenvoudige telefonische ondersteuning bij fouten mogelijk want het bijstellen bij gewijzigde procesomstandigheden is aanschouwbaar en gemakkelijk uit te leggen.