1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Industriële communicatie
  4. IO-Link display, proceswaarden in een oogopslag

IO-Link display, proceswaarden in een oogopslag

Meer inzicht in uw installatie en informatie ter plaatse.

  • Vier meetwaarden / tekst aanduiding en vier velden voor vrije tekst
  • Verschillende kleuren voor tekst en achtergrond
  • Flexibele aanpassing van de display, eveneens tijdens de werking
  • IO-Link 1.1 compatibel
  • Eenvoudige integratie in iedere IO-Link structuur

Meer inzicht in uw installatie
Het IO-Link display is een flexibele oplossing voor de weergave van proceswaarden, teksten en meldingen vanuit de installatie. Er kunnen tot vier toegewezen proceswaarden maar ook alarmen en waarschuwingen worden weergegeven. Voor een snel overzicht kan geschreven tekst met als optie een kleurverandering tussen tekst en achtergrond toegepast worden. Middels druktoetsen kan de gebruiker PLC opdrachten initiëren of meldingen bevestigen.

Eenvoudige integratie
Het IO-Link display is verbonden met een IO-Link Master en wordt aangestuurd via de PLC. Er is geen speciale software nodig voor de configuratie. Teksten en instellingen kunnen voorgedefinieerd worden via een IO-Link device tool zoals de LINERECORDER SENSOR. Teksten en instellingen kunnen tijdens de werking aangepast worden via de PLC.


Actueel bulletin