1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Identificatiesystemen
  4. Voor industrie geschikte Multicode Reader met tekstherkenning

Voor industrie geschikte Multicode Reader met tekstherkenning

Uitgebreide functies voor alle ifm Multicode Readers

  • Identificatie van 1D-/2D-codes en tekst
  • Tekstherkenning (OCR) ook met positietracking
  • Variabele tekenlengtes
  • Eenvoudige bediening
  • Compacte behuizing geschikt voor de industrie

Herkent codes en tekst
Onafhankelijk van de uitlijning en het aantal codes decodeert de Multicode Reader automatisch 1D- of 2D-codes.
In de nieuwe variant lost hij ook tekstherkenningstaken (OCR) op, bijvoorbeeld voor de productidentificatie aan de hand van typeaanduidingen of serienummers. Ook taken zoals bijv. vervaldatum of productdatum kunnen nu "direct" worden afgelezen.

Geschikt voor industriële toepassingen
Met beschermklasse IP 67, geïntegreerde verlichting, verschillende interfaces en een brede variatie van werkafstanden en beeldveldgroottes is de ifm Multicode Reader voor een groot aantal industriële toepassingen beschikbaar.