Steeds meer componenten voor de automatiseringstechniek zijn dankzij de hoge IP-bescherming en M12-verbindingstechniek geschikt voor gebruik in het veld. Gewoonlijk beschikken ze over halfgeleideruitgangen met 24V-niveau en maximale schakelstromen tussen 20 en 300 mA. Zijn andere spanningen, hogere schakelstromen of een galvanische scheiding noodzakelijk, dan zijn relais een populaire oplossing – maar daarvoor was tot voor kort een omweg via de schakelkast noodzakelijk.
Met de nieuwe relais-plugs van ifm zijn nu relais leverbaar die in het veld kunnen worden gebruikt en die dankzij de in het veld gebruikelijke M12-verbindingstechniek eenvoudig en betrouwbaar zijn aan te sluiten. Vanwege de compacte bouwvorm kunnen ze bijv. met behulp van Y-adapters rechtstreeks op sensoren worden geschroefd.
Dankzij de galvanische scheiding tussen ingang en uitgang kan een 24VDC-signaal bij de ingang een ander, onafhankelijk spanningspotentiaal, aan de uitgang schakelen.
De relais-plug schakelt met kleine stromen, zoals die bijv. beschikbaar zijn bij uitgangen van sensoren, grotere stromen tot 1 A bij de uitgangszijde.
Het halfgeleiderrelais in de plug schakelt "zuiver", d.w.z.: Geen contactdender, geen vastkleven van de contactoppervlakken en vooral: geen slijtage. Daardoor kent het relais een extreem lange levensduur.
De directe aansluiting op andere apparaten in het veld gebeurt via robuuste en industriële M12-verbindingstechniek. Een externe voeding kan, indien nodig, aan de ingangszijde via EBC116 Y-verdeler en aan de uitgangszijde via EVCA47 Y-verbindingskabel worden aangesloten.